Caixa básica - PC 5/ 3-G-7,62 P26 THT PA 1,3 - 1702216

Nenhuma figura disponível

Caixa básica da placa de circuito impresso, corrente nominal: 41 A, número de polos: 3, passo: 7,62 mm, cor: verde, superfície de contato: Estanho, montagem: Solda por onda

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1702216
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356575942
Peso por unidade (exclusive embalagem) 5,948 GRM
Número do imposto alfandegário 85366930