Plugue conector - MCVW 1,5/ 4-ST-3,5 BD:CH 1 - 1702179

Nenhuma figura disponível

Plugue conector, corrente nominal: 8 A, número de polos: 4, passo: 3,5 mm, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, Cor: verde, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1702179
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356574389
Peso por unidade (exclusive embalagem) 3,430 GRM