Caixa básica - MCDN 1,5/ 8-G1-3,5 RNP26THR4CP - 1702171

Nenhuma figura disponível

Header, corrente nominal: 8 A, número de polos: 8, passo: 3,5 mm, cor: preto, superfície de contato: Estanho, montagem: THR solda

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Concebido para a integração no processo de solda SMT
  • O travamento de operação intuitiva protege contra desconexões inadvertidas
  • A conexão de condutores em vários níveis permite densidades de contato superiores
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1702171
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356573924
Peso por unidade (exclusive embalagem) 6,012 GRM
Número do imposto alfandegário 85366930
País de origem BG (Bulgária)