Plugue conector - GMVSTBW 2,5 HV/ 3-ST-7,62GYPANZ - 1702161

A figura exibe uma variante de 4 polos, na cor verde

Conector para placa de circuito impresso, número de polos: 3, passo: 7,62 mm, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, cor: cinza, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • O conhecido princípio de conexão permite uma utilização em todo o mundo
  • Aquecimento reduzido devido a uma força de contato elevada
  • Permite a conexão de dois condutores
  • Sobremola de aço integrada para segurança adicional em caso de oscilações de temperatura e potência
  • Certificação UL 600 V com as menores dimensões
Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1702161
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
GTIN 4046356573252
Peso por unidade (exclusive embalagem) 6,500 GRM