Caixa básica - PC 5/ 3-G-7,62 PA1,3 - 1702147

Nenhuma figura disponível

Header, corrente nominal: 41 A, tensão de teste (III/2): 630 V, número de polos: 3, passo: 7,62 mm, cor: verde, superfície de contato: Estanho, montagem: Solda por onda

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • O conhecido princípio de montagem permite uma utilização em todo o mundo
  • Régua básica padrão - também adequada para conectores com sistema de travamento automático Click and Lock
  • Flexibilidade máxima no design dos equipamentos - uma régua básica para conectores com diversas tecnologias de conexão
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1702147
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356572873
Peso por unidade (exclusive embalagem) 5,090 GRM
Número do imposto alfandegário 85366930