Conector de placa de circuito impresso - PT 1,5/ 7-PH-5,0 GY NZ 404433 - 1702146

Nenhuma figura disponível

Plugue conector, corrente nominal: 10 A, número de polos: 7, passo: 5 mm, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, cor: cinza, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1702146
Quantidade de embalagem (VPE) 100 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356572828
Peso por unidade (exclusive embalagem) 2,220 GRM
Número do imposto alfandegário 85366990
País de origem CN (China)