Conector de placa de circuito impresso - MCV 1,5/19-GEF-3,5GNP26THTG04S - 1701992

Header, corrente nominal: 8 A, tensão de teste (III/2): 160 V, número de polos: 19, passo: 3,5 mm, cor: verde, superfície de contato: Estanho, montagem: THR solda

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Flange com parafusos para a máxima estabilidade mecânica
  • A conexão vertical possibilita a disposição em várias linhas sobre a placa de circuito impresso
  • Flexibilidade máxima no design dos equipamentos - uma régua básica para conectores com diversas tecnologias de conexão
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1701992
Quantidade de embalagem (VPE) 300 Unid
Quantidade mínima de pedido 300 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356569279
Peso por unidade (exclusive embalagem) 2,220 GRM
Número do imposto alfandegário 85366930