Borne para placa de circuito impresso - PTDA 2,5/ 6-5,0 GNYE/GY - 1701982

Nenhuma figura disponível

Terminal de p. placa de circuito impresso, corrente nominal: 24 A, tensão nominal: 400 V, passo: 5 mm, número de polos: 6, tipo de conexão: Conexão push-in por mola, montagem: Solda por onda, sentido de conexão condutor/platina: 45 °, cor: multicolor

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Conexão push-in rápida e sem ferramenta
  • O esforço de contato definido assegura um contato estável por longo tempo
  • Fácil conexão em circuito de potenciais - ideal para aplicações BUS
  • Testar de modo rápido e confortável devido à possibilidade de teste integrado
  • Formato arredondado para um design individualizado dos equipamentos
  • Os pinos de solda duplos reduzem o esforço mecânico dos pontos de solda
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1701982
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356568630
Peso por unidade (exclusive embalagem) 1,000 GRM
Número do imposto alfandegário 85369010
País de origem PL (Polônia)