Borne para placa de circuito impresso - PTSA 0,5/ 4-2,5-Z MIX RD/BK/GN - 1701908

Nenhuma figura disponível

Terminal de p. placa de circuito impresso, corrente nominal: 2 A, tensão nominal: 250 V, passo: 2,5 mm, número de polos: 4, tipo de conexão: Conexão push-in por mola, montagem: Solda por onda, sentido de conexão condutor/platina: 45 °, cor: multicolor

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1701908
Quantidade de embalagem (VPE) 250 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356565646
Peso por unidade (exclusive embalagem) 1,709 GRM
Número do imposto alfandegário 85369010
País de origem PL (Polônia)
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
A plataforma para a automação sem limites.

PLCnext Technology
Ir para a página web PLCnext
  • Criar PDF
  • Recomendar
  • Feedback