Borne para placa de circuito impresso - SPT 2,5/ 8-V-5,0-EX BD:PE,5,6 - 1701902

Nenhuma figura disponível

Terminal de p. placa de circuito impresso, passo: 5 mm, número de polos: 8, tipo de conexão: Conexão push-in por mola, montagem: Solda por onda, cor: verde

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Conexão push-in rápida e sem ferramenta
  • O esforço de contato definido assegura um contato estável por longo tempo
  • O espaço de aperto aberto por uma chave de fenda fixa possibilita uma cômoda conexão dos condutores
  • A operação e a conexão a partir de uma só direção permite uma instalação no painel frontal dos dispositivos
  • Cumpre os exigentes requisitos de segurança do tipo de proteção contra ignição "Ex e" conforme IEC 60079-7 para áreas potencialmente explosivas
  • Os pinos de solda duplos reduzem o esforço mecânico dos pontos de solda
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1701902
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356565455
Peso por unidade (exclusive embalagem) 10,604 GRM
Número do imposto alfandegário 85369010
País de origem PL (Polônia)