Borne para placa de circuito impresso - MKDS 1/ 8-3,81 GTBU - 1701887

Nenhuma figura disponível

Terminal de p. placa de circuito impresso, corrente nominal: 13,5 A, tensão nominal: 200 V, passo: 3,81 mm, número de polos: 8, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, montagem: Solda por onda, sentido de conexão condutor/platina: 0 °, cor: azul de genciana

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • O conhecido princípio de conexão permite uma utilização em todo o mundo
  • Aquecimento reduzido devido a uma força de contato elevada
  • Permite a conexão de dois condutores
  • Formato muito reduzido para a bitola do condutor correspondente
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1701887
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356564472
Peso por unidade (exclusive embalagem) 4,290 GRM
Número do imposto alfandegário 85369010
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
A plataforma para a automação sem limites.

PLCnext Technology
Ir para a página web PLCnext
  • Criar PDF
  • Recomendar
  • Feedback