Plugue conector - ZEC 1,0/10-ST-3,5C9R1,9YEBDO2 - 1701875

Nenhuma figura disponível

Conector plugável direto, corrente nominal: 8 A, número de polos: 10, passo: 3,5 mm, tipo de conexão: conexão à mola, Cor: amarelo, superfície de contato: Estanho, montagem: Tecnologia de encaixe direto

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1701875
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356564038
Peso por unidade (exclusive embalagem) 11,770 GRM
Número do imposto alfandegário 85366930
País de origem GR (Grécia)