Plugue conector - FKCT 2,5/ 2-STF GY BD:+24V QSO - 1701855

Nenhuma figura disponível

Plugue conector, corrente nominal: 12 A, número de polos: 2, passo: 5 mm, tipo de conexão: Conexão push-in por mola, cor: cinza, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Conexão push-in rápida e sem ferramenta
  • Operação intuitiva por meio dos gatilhos de acionamento de cores contrastantes
  • Testar de modo rápido e confortável devido à possibilidade de teste integrado
  • Cumpre os exigentes requisitos de segurança do tipo de proteção contra ignição "Ex e" conforme IEC 60079-7 para áreas potencialmente explosivas
  • Combinável com família MSTB 2,5
  • O travamento de operação intuitiva protege contra desconexões inadvertidas
  • O travamento de operação intuitiva protege contra desconexões inadvertidas
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1701855
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356563192
Peso por unidade (exclusive embalagem) 4,174 GRM