Header - DFK-PC 6-16/ 2-GU-10,16 - 1701618

A ilustração indica uma variante de produto de 5 pólos

Header, corrente nominal: 76 A, tensão de teste (III / 2): 1000 V, número de polos: 2, passo: 10,16 mm, Cor: verde, superfície de contato: Prata, montagem: Solda por onda

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • O conhecido princípio de montagem permite uma utilização em todo o mundo
  • O sistema de flange permite a fixação segura na parede do equipamento através de travamento de encaixe sem ferramenta ou com parafuso
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1701618
Quantidade de embalagem (VPE) 10 Unid
Quantidade mínima de pedido 10 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 575 (C-1-2013)
GTIN 4046356030687
Peso por unidade (exclusive embalagem) 14,610 GRM
Número do imposto alfandegário 85366990
País de origem PL (Polônia)