Header - PTSM 0,5/10-HV-2,5-THR R44 - 1701567

A ilustração indica a variante de 3 pólos

Header, corrente nominal: 6 A, tensão de teste (III/2): 160 V, número de polos: 10, passo: 2,5 mm, cor: preto, superfície de contato: Estanho, montagem: THR solda

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Vantagens para si

  • Concebido para a integração no processo de solda SMT
  • Fornecimento em embalagens em fita conforme IEC 60286-3 para a instalação automatizada
  • A conexão vertical possibilita a disposição em várias linhas sobre a placa de circuito impresso
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1701567
Quantidade de embalagem (VPE) 330 Unid
Quantidade mínima de pedido 330 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 59 (C-1-2013)
GTIN 4046356544238
Peso por unidade (exclusive embalagem) 2,850 GRM
Número do imposto alfandegário 85366930
País de origem IN (Índia)