Caixa - DFK-PC 6-16/ 5-GF-10,16 - 1701566

Header, corrente nominal: 76 A, tensão de teste (III/2): 1000 V, número de polos: 5, passo: 10,16 mm, cor: verde, superfície de contato: Prata, montagem: Solda por onda

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • O conhecido princípio de montagem permite uma utilização em todo o mundo
  • O sistema de flange permite a fixação segura na parede do equipamento através de travamento de encaixe sem ferramenta ou com parafuso
  • Chapa de blindagem para uma conexão de blindagem EMC profissional na frente do equipamento
  • Flange com parafusos para a máxima estabilidade mecânica
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1701566
Quantidade de embalagem (VPE) 10 Unid
Quantidade mínima de pedido 10 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 575 (C-1-2013)
GTIN 4046356030632
Peso por unidade (exclusive embalagem) 30,255 GRM
Número do imposto alfandegário 85366990
País de origem PL (Polônia)