Header - CIOC 3-1-FV-A - 1701551

A ilustração indica a variante de 4 pólos

Caixa básica da placa de circuito impresso, corrente nominal: 3 A, tensão de teste (III/2): 32 V, número de polos: 3, passo: 2 mm, cor: preto, superfície de contato: Ouro, montagem: Solda por onda

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1701551
Quantidade de embalagem (VPE) 1