Caixa básica - MSTB 2,5/18-GF-5,08 BK PIN 2,5 - 1701490

Nenhuma figura disponível

Header, corrente nominal: 12 A, número de polos: 18, passo: 5,08 mm, cor: preto, superfície de contato: Estanho, montagem: Solda por onda

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Flexibilidade máxima no design dos equipamentos - uma régua básica para conectores com diversas tecnologias de conexão
  • Troca simples das placas de circuito impresso graças a módulos encaixáveis
  • O conhecido princípio de montagem permite uma utilização em todo o mundo
  • Direção de encaixe paralela à placa de circuito impresso
  • Flange com parafusos para a máxima estabilidade mecânica
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1701490
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
GTIN 4046356536868
Peso por unidade (exclusive embalagem) 8,343 GRM
Número do imposto alfandegário 85366930