Header - MDSTBA 2,5/ 7-G GY - 1701464

A figura exibe uma variante de produto de 10 pólos na cor verde

Caixa básica da placa de circuito impresso, corrente nominal: 10 A, tensão de teste (III/2): 320 V, número de polos: 7, passo: 5 mm, cor: cinza, superfície de contato: Estanho, montagem: Solda por onda, O produto pode ser alinhado com diversos números de polos! Na combinação com partes do conector MVSTB ou FKCV se deve usar um conector MVSTBW (ou FKCVW) e um MVSTBR (ou FKCVR). Não é possível a combinação com as partes do condutor TMSTBP!

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Flexibilidade máxima no design dos equipamentos - uma régua básica para conectores com diversas tecnologias de conexão
  • Troca simples das placas de circuito impresso graças a módulos encaixáveis
  • O conhecido princípio de montagem permite uma utilização em todo o mundo
  • A conexão de condutores em vários níveis permite densidades de contato superiores
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1701464
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356536233
Peso por unidade (exclusive embalagem) 10,750 GRM
Número do imposto alfandegário 85366930