Conector - CIOC 3-20-1,6-FL - 1701404

A ilustração indica a variante de 4 pólos

Plugue conector, corrente nominal: 3 A, tensão de teste (III/2): 32 V, número de polos: 3, passo: 2 mm, tipo de conexão: Conexão rápida, cor: preto, superfície de contato: Ouro

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Vantagens para si

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1701404
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Quantidade mínima de pedido 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 65 (C-1-2013)
GTIN 4046356530477
Peso por unidade (exclusive embalagem) 2,199 GRM
Número do imposto alfandegário 85366990
País de origem JP (Japão)