Header - CIOC 4-4-FV - 1701401

Header, corrente nominal: 3 A, tensão de teste (III / 2): 32 V, número de polos: 16, passo: 2 mm, cor: preto, superfície de contato: Ouro, montagem: Solda

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Vantagens para si

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1701401
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 67 (C-1-2013)
GTIN 4046356030502
Peso por unidade (exclusive embalagem) 5,500 GRM
Número do imposto alfandegário 85366930
País de origem JP (Japão)