Plugue conector - CIOC 3-20-2,0-M - 1701396

A ilustração indica a variante de 4 pólos

Plugue conector, corrente nominal: 3 A, tensão de teste (III/2): 32 V, número de polos: 3, passo: 2 mm, tipo de conexão: Conexão rápida, cor: preto, superfície de contato: Ouro

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Vantagens para si

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1701396
Quantidade de embalagem (VPE) 1