Conector - CIOC 4-1-LIV - 1701375

Header, corrente nominal: 5 A, número de polos: 4, passo: 2,54 mm, cor: preto, superfície de contato: Ouro, montagem: Solda

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Vantagens para si

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1701375
Quantidade de embalagem (VPE) 100 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 69 (C-1-2013)
GTIN 4046356030489
Peso por unidade (exclusive embalagem) 4,940 GRM
Número do imposto alfandegário 85366930
País de origem JP (Japão)