Borne para placa de circuito impresso - SPT 5/ 1-V-7,5 VPE500 - 1701369

Nenhuma figura disponível

Terminal de p. placa de circuito impresso, corrente nominal: 41 A, tensão nominal: 1000 V, passo: 7,5 mm, número de polos: 1, tipo de conexão: Conexão push-in por mola, montagem: Solda por onda, sentido de conexão condutor/platina: 90 °, cor: verde

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1701369
Quantidade de embalagem (VPE) 500 Unid
GTIN 4046356528283
Peso por unidade (exclusive embalagem) 4,447 GRM
Número do imposto alfandegário 85369010