Conector de encaixe para cabos - MC 1,5/ 8-ST1-5,08 BK - 1701347

Nenhuma figura disponível

Plugue conector, corrente nominal: 8 A, número de polos: 8, passo: 5,08 mm, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, cor: preto, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1701347
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356526548
Peso por unidade (exclusive embalagem) 5,917 GRM