Conector de encaixe para cabos - PCU 6/ 5-STD-10,16 BD:5-1 - 1701332

Nenhuma figura disponível

Plugue conector, corrente nominal: 41 A, número de polos: 5, passo: 10,16 mm, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, cor: verde, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1701332
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356526371
Peso por unidade (exclusive embalagem) 47,083 GRM
Número do imposto alfandegário 85366990
País de origem PL (Polônia)