Conector de encaixe para cabos - MC 1,5/ 3-STF-3,5BD:MASSE Q SO - 1701327

A ilustração indica uma variante de produto de 10 pólos

Conector para placa de circuito impresso, corrente nominal: 8 A, número de polos: 3, passo: 3,5 mm, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, cor: verde, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • O conhecido princípio de conexão permite uma utilização em todo o mundo
  • Aquecimento reduzido devido a uma força de contato elevada
  • Permite a conexão de dois condutores
  • Flange com parafusos para a máxima estabilidade mecânica
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1701327
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356526401
Peso por unidade (exclusive embalagem) 3,000 GRM