Borne para placa de circuito impresso - MKDSP 25/ 3-15,00 BD:L1,L2,N - 1701305

Nenhuma figura disponível

Terminal de p. placa de circuito impresso, corrente nominal: 125 A, tensão nominal: 1000 V, passo: 15 mm, número de polos: 3, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, montagem: Solda por onda, sentido de conexão condutor/platina: 0 °, cor: verde

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • O conhecido princípio de conexão permite uma utilização em todo o mundo
  • Aquecimento reduzido devido a uma força de contato elevada
  • Permite a conexão de dois condutores
  • Testar de modo rápido e confortável devido à possibilidade de teste integrado
  • A proteção de sub-conexão integrada evita erros de conexão do condutor sob a luva de tração
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1701305
Quantidade de embalagem (VPE) 25 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356525497
Peso por unidade (exclusive embalagem) 64,858 GRM
Número do imposto alfandegário 85369010
País de origem SK (Eslováquia)

Configurador

Você pode configurar este artigo!