Conector de placa de circuito impresso - FK-MPT 0,5/ 2-ICVA-3,5 R24 - 1701301

A ilustração indica uma variante de produto de 10 pólos

Caixa básica da placa de circuito impresso, corrente nominal: 3 A, número de polos: 2, passo: 3,5 mm, cor: verde, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Adequado para processos de solda por onda e refusão
  • Proteção contra conexão incorreta através de disposição assimétrica dos soquetes
  • A conexão vertical possibilita a disposição em várias linhas sobre a placa de circuito impresso
  • Troca simples das placas de circuito impresso graças a módulos encaixáveis
Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1701301
Quantidade de embalagem (VPE) 300 Unid
Quantidade mínima de pedido 300 Unid
GTIN 4046356525343
Peso por unidade (exclusive embalagem) 2,083 GRM
Número do imposto alfandegário 85366930