Conector de placa de circuito impresso - PTDA 1,5/ 5-3,5 MIXCOL BD-8 - 1701297

Nenhuma figura disponível

Terminal de p. placa de circuito impresso, corrente nominal: 8 A, passo: 3,5 mm, número de polos: 5, tipo de conexão: Conexão push-in por mola, montagem: Solda por onda, cor: multicolor

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1701297
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356525060
Peso por unidade (exclusive embalagem) 5,981 GRM
Número do imposto alfandegário 85369010
País de origem PL (Polônia)