Conector de placa de circuito impresso - MCV 1,5/ 8-G-3,5-THT P26 R44WP - 1701287

Nenhuma figura disponível

Header, corrente nominal: 8 A, número de polos: 8, passo: 3,5 mm, cor: preto, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1701287
Quantidade de embalagem (VPE) 140 Unid
Quantidade mínima de pedido 140 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356524520
Peso por unidade (exclusive embalagem) 5,300 GRM
Número do imposto alfandegário 85366930