Passagem de parede - CIOC 4-24-1,6-FL - 1701278

Conector para placa de circuito impresso, corrente nominal: 3 A, tensão de teste (III/2): 32 V, número de polos: 4, passo: 2 mm, tipo de conexão: Conexão rápida, cor: laranja, superfície de contato: Ouro

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1701278
Quantidade de embalagem (VPE) 1