Conector de placa de circuito impresso - MVSTBW 2,5/ 7-ST GY7035 - 1701270

Nenhuma figura disponível

Plugue conector, corrente nominal: 12 A, número de polos: 7, passo: 5 mm, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, cor: cinza claro, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • O conhecido princípio de conexão permite uma utilização em todo o mundo
  • Permite a conexão de dois condutores
  • Aquecimento reduzido devido a uma força de contato elevada
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1701270
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356521673
Peso por unidade (exclusive embalagem) 14,390 GRM
Número do imposto alfandegário 85366990
País de origem DE (Alemanha)

Configurador

Você pode configurar este artigo!