Conector de placa de circuito impresso - FK-MCP 1,5/ 4-ST-3,81CRWHBDCN1 - 1701253

Nenhuma figura disponível

Plugue conector, corrente nominal: 8 A, número de polos: 4, passo: 3,81 mm, tipo de conexão: Conexão push-in por mola, cor: branco creme, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Conexão push-in rápida e sem ferramenta
  • O esforço de contato definido assegura um contato estável por longo tempo
  • Operação intuitiva por meio dos gatilhos de acionamento de cores contrastantes
  • A operação e a conexão a partir de uma só direção permite uma instalação no painel frontal dos dispositivos
  • Testar de modo rápido e confortável devido à possibilidade de teste integrado
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1701253
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356521345
Peso por unidade (exclusive embalagem) 3,950 GRM