Borne para placa de circuito impresso - KDS 3-MT/14-26RZ - 1701241

A ilustração indica uma variante de produto de 10 pólos

Terminal de p. placa de circuito impresso, corrente nominal: 15 A, tensão nominal: 320 V, passo: 5,08 mm, número de polos: 14, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, montagem: Solda por onda, sentido de conexão condutor/platina: 0 °, cor: verde

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • O conhecido princípio de conexão permite uma utilização em todo o mundo
  • Aquecimento reduzido devido a uma força de contato elevada
  • Permite a conexão de dois condutores
  • Testar de modo rápido e confortável devido à possibilidade de teste integrado
  • Conectores de isolamento de cores contrastantes para uma interrupção fácil do circuito de corrente
  • Os pinos de solda duplos reduzem o esforço mecânico dos pontos de solda
  • O travamento lateral permite a configuração individual de diversos números de polos
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1701241
Quantidade de embalagem (VPE) 20 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356520553
Peso por unidade (exclusive embalagem) 103,000 GRM
Número do imposto alfandegário 85369010
País de origem PL (Polônia)