Conector - CIOC 4-20-2,0-F - 1701210

Plugue conector, corrente nominal: 3 A, tensão de teste (III / 2): 32 V, número de polos: 4, passo: 2 mm, tipo de conexão: Conexão rápida, cor: transparente, superfície de contato: Ouro

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Vantagens para si

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1701210
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 65 (C-1-2013)
GTIN 4046356030397
Peso por unidade (exclusive embalagem) 2,009 GRM
Número do imposto alfandegário 85366990
País de origem JP (Japão)