Borne para placa de circuito impresso - SMKDS 1/15-3,5 BD:NZ - 1701208

A ilustração indica uma variante de produto de 10 pólos

Terminal de p. placa de circuito impresso, corrente nominal: 10 A, tensão nominal: 200 V, passo: 3,5 mm, número de polos: 15, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, montagem: Solda por onda, cor: verde

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • O conhecido princípio de conexão permite uma utilização em todo o mundo
  • Aquecimento reduzido devido a uma força de contato elevada
  • Permite a conexão de dois condutores
  • A conexão oblíqua possibilita a disposição em várias linhas sobre a placa de circuito impresso
  • Formato muito reduzido para a bitola do condutor correspondente
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1701208
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Quantidade mínima de pedido 1500 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4055626367477
Peso por unidade (exclusive embalagem) 7,983 GRM
Número do imposto alfandegário 85369010