Conector - CIOC 4-20-1,6-F - 1701197

Plugue conector, corrente nominal: 3 A, tensão de teste (III/2): 32 V, número de polos: 4, passo: 2 mm, tipo de conexão: Conexão rápida, cor: azul, superfície de contato: Ouro

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Vantagens para si

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1701197
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 65 (C-1-2013)
GTIN 4046356030380
Peso por unidade (exclusive embalagem) 1,831 GRM
Número do imposto alfandegário 85366990
País de origem JP (Japão)
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
A plataforma para a automação sem limites.

PLCnext Technology
Ir para a página web PLCnext
  • Criar PDF
  • Recomendar
  • Feedback