Caixa básica - MCV 1,5/ 3-G-3,81 BK CP1 - 1701154

A figura exibe o artigo padrão de 10 polos

Caixa básica da placa de circuito impresso, corrente nominal: 8 A, número de polos: 3, passo: 3,81 mm, cor: preto, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • O conhecido princípio de montagem permite uma utilização em todo o mundo
  • A conexão vertical possibilita a disposição em várias linhas sobre a placa de circuito impresso
  • Flexibilidade máxima no design dos equipamentos - uma régua básica para conectores com diversas tecnologias de conexão
Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1701154
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356542500
Peso por unidade (exclusive embalagem) 0,810 GRM
Número do imposto alfandegário 85366930