Conector de placa de circuito impresso - PC 5/ 6-G-7,62 BG - 1701125

Nenhuma figura disponível

Caixa básica da placa de circuito impresso, corrente nominal: 41 A, tensão de teste (III/2): 630 V, número de polos: 6, passo: 7,62 mm, cor: cinza cascalho, superfície de contato: Estanho, montagem: Solda por onda

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1701125
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356516112
Peso por unidade (exclusive embalagem) 12,310 GRM
Número do imposto alfandegário 85366930