Borne para placa de circuito impresso - SMKDS 1,5/ 4-3,5 BD:+5V-LB Q - 1701116

A ilustração indica as variantes SMKDS 1,5/2 e SMKDS 1,5/3 em estado conectado

Terminal de p. placa de circuito impresso, corrente nominal: 12 A, tensão nominal: 160 V, passo: 3,5 mm, número de polos: 4, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, montagem: Solda por onda, sentido de conexão condutor/platina: 35 °, cor: verde

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • O conhecido princípio de conexão permite uma utilização em todo o mundo
  • Aquecimento reduzido devido a uma força de contato elevada
  • Permite a conexão de dois condutores
  • A conexão oblíqua possibilita a disposição em várias linhas sobre a placa de circuito impresso
  • O travamento lateral permite a configuração individual de diversos números de polos
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1701116
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356515825
Peso por unidade (exclusive embalagem) 2,800 GRM
Número do imposto alfandegário 85369010
País de origem PL (Polônia)