Conjunto de amostra - SAMPLE PTSM 0,5/ 2-2,5-V-SMD - 1701084

A ilustração indica uma variante de 3 pólos

Terminal de p. placa de circuito impresso, corrente nominal: 6 A, tensão nominal: 160 V, passo: 2,5 mm, número de polos: 2, tipo de conexão: Conexão push-in por mola, montagem: SMD solda, sentido de conexão condutor/platina: 90 °, cor: preto

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Conexão push-in rápida e sem ferramenta
  • O esforço de contato definido assegura um contato estável por longo tempo
  • Alta capacidade de condução de corrente de 6 A com dimensões muito reduzidas
  • Concebido para a integração no processo de solda SMT
  • A conexão vertical possibilita a disposição em várias linhas sobre a placa de circuito impresso
  • As âncoras de solda adicionais reduzem o esforço mecânico dos pontos de solda
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1701084
Quantidade de embalagem (VPE) 5 Unid
Quantidade mínima de pedido 5 Unid
GTIN 4046356515047
Peso por unidade (exclusive embalagem) 1,040 GRM
Número do imposto alfandegário 85369010
País de origem IN (Índia)