Caixa básica - GMSTBVA 2,5 HC/ 3-G-7,62 GY SO - 1700993

Nenhuma figura disponível

Header, corrente nominal: 16 A, número de polos: 3, passo: 7,62 mm, cor: cinza, superfície de contato: Estanho, montagem: Solda por onda

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • O conhecido princípio de montagem permite uma utilização em todo o mundo
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1700993
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356508704
Peso por unidade (exclusive embalagem) 1,324 GRM
Número do imposto alfandegário 85366930