Conector de placa de circuito impresso - MCV 1,5/10-G-3,5 P26 THT - 1700990

Nenhuma figura disponível

Header, corrente nominal: 8 A, número de polos: 10, passo: 3,5 mm, cor: preto, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1700990
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356508223
Peso por unidade (exclusive embalagem) 3,130 GRM
Número do imposto alfandegário 85366930