Conector de placa de circuito impresso - MSTB 2,5/ 7-GF-5,08 RD - 1700977

A ilustração indica uma variante de produto de 10 pólos

Caixa básica da placa de circuito impresso, corrente nominal: 12 A, número de polos: 7, passo: 5,08 mm, cor: vermelho, superfície de contato: Estanho, montagem: Solda por onda

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Flexibilidade máxima no design dos equipamentos - uma régua básica para conectores com diversas tecnologias de conexão
  • Troca simples das placas de circuito impresso graças a módulos encaixáveis
  • O conhecido princípio de montagem permite uma utilização em todo o mundo
  • Direção de encaixe paralela à placa de circuito impresso
  • Flange com parafusos para a máxima estabilidade mecânica
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1700977
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356507479
Peso por unidade (exclusive embalagem) 3,860 GRM
Número do imposto alfandegário 85366930