Conector de placa de circuito impresso - MVSTBR 2,5 HC/ 3-STF BK - 1700961

Nenhuma figura disponível

Plugue conector, corrente nominal: 16 A, número de polos: 3, passo: 5 mm, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, Cor: preto, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1700961
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356506014
Peso por unidade (exclusive embalagem) 7,251 GRM