Conector de placa de circuito impresso - MSTBV 2,5 HC/ 3-GF BK - 1700960

Nenhuma figura disponível

Header, corrente nominal: 16 A, número de polos: 3, passo: 5 mm, cor: preto, superfície de contato: Estanho, montagem: Solda por onda

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • O conhecido princípio de montagem permite uma utilização em todo o mundo
  • Flange com parafusos para a máxima estabilidade mecânica
  • Flexibilidade máxima no design dos equipamentos - uma régua básica para conectores com diversas tecnologias de conexão
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1700960
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356506007
Peso por unidade (exclusive embalagem) 2,206 GRM
Número do imposto alfandegário 85366930