Borne para placa de circuito impresso - PTDA 1,5/ 4-3,5 MIXED COLOR - 1700903

Nenhuma figura disponível

Terminal de p. placa de circuito impresso, corrente nominal: 13,5 A, tensão nominal: 240 V, passo: 3,5 mm, número de polos: 4, tipo de conexão: Conexão push-in por mola, montagem: Solda por onda, sentido de conexão condutor/platina: 45 °, cor: multicolor

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1700903
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356502825
Peso por unidade (exclusive embalagem) 4,969 GRM
Número do imposto alfandegário 85369010
País de origem PL (Polônia)