Borne para placa de circuito impresso - PTSA 0,5/12-2,5-Z YEOGGY - 1700715

Nenhuma figura disponível

Terminal de p. placa de circuito impresso, corrente nominal: 2 A, tensão nominal: 250 V, passo: 2,5 mm, número de polos: 12, tipo de conexão: Conexão push-in por mola, montagem: Solda por onda, sentido de conexão condutor/platina: 45 °, cor: multicolor

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1700715
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356499248
Peso por unidade (exclusive embalagem) 4,074 GRM
Número do imposto alfandegário 85369010
País de origem PL (Polônia)