Borne para placa de circuito impresso - MKDS 1,5/ 7-5,08 PA1,3,5,7 - 1700702

Nenhuma figura disponível

Terminal de p. placa de circuito impresso, corrente nominal: 17,5 A, tensão nominal: 400 V, passo: 5,08 mm, número de polos: 7, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, montagem: Solda por onda, sentido de conexão condutor/platina: 0 °, cor: verde

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • O conhecido princípio de conexão permite uma utilização em todo o mundo
  • Aquecimento reduzido devido a uma força de contato elevada
  • Permite a conexão de dois condutores
  • O travamento lateral permite a configuração individual de diversos números de polos
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1700702
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356497640
Peso por unidade (exclusive embalagem) 6,760 GRM
Número do imposto alfandegário 85369010